- Obj. č.:
- IW 6900700
- Prevedenie
- Dizajnové dvere, zadná stena priskrutkovaná z vnútornej strany
- Materiál
- Skriňa, dizajnové dvere, zadná stena: oceľový plech
- Povrch
- Skriňa: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Dekoratívne kryty: RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Skriňa po stranách uzavretá
Podlahové plechy, trojdielne
Nivelačné nohy
Dizajnové dvere, zadná stena priskrutkovaná z vnútornej strany
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 900 mm
Hĺbka: 600 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 44,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 46,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
IW Industrial Workstation, skriňa, ŠxVxH: 600x900x600 mm, s dizajnovými dverami vpredu, zadná stena