Priemyselné pracovné stanice

Obj. č.: IW 6900710

Lower enclosure section, based on VX SE for Industrial Workstations.

Obj. č.:
IW 6900710
Prevedenie
Dizajnové dvere, zadné dvere
Materiál
Skriňa, dizajnové dvere, zadné dvere: oceľový plech
Povrch
Skriňa: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
Dekoratívne kryty: RAL 7015
Rozsah dodávky
Skriňa po stranách uzavretá
Podlahové plechy, trojdielne
Nivelačné nohy
Dizajnové dvere, zadné dvere
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 900 mm
Hĺbka: 600 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
46,8 kg
Brutto hmotnosť
48,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
185,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177968516
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Popis výrobku
IW Industrial Workstation, skriňa, ŠxVxH: 600x900x600 mm, s dizajnovými dverami vpredu, vzadu
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Dokumentácia
Technical details