Priemyselné pracovné stanice

Obj. č.: IW 6900740

Lower enclosure section, based on VX SE for Industrial Workstations.

Obj. č.:
IW 6900740
Prevedenie
Pracovná doska, zásuvná priehradka na klávesnici, designové dvere, zadné dvere
Materiál
Skriňa, zásuvná priehradka na klávesnicu, designové dvere, zadné dvere: oceľový plech
Pracovná doska: drevotriesková doska - po oboch stranách plastové laminovanie (po obvode nalepené hrany)
Povrch
Skriňa: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
Dekoratívne kryty: RAL 7015
Rozsah dodávky
Skriňa po stranách uzavretá
Podlahové plechy, trojdielne
Nivelačné nohy
Pracovná doska, zásuvná priehradka na klávesnici, designové dvere, zadné dvere
Pracovná doska, ŠxVxH 610 x 38 x 645 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.000 mm
Hĺbka: 645 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Rozmer s pracovnou doskou
Šírka: 610 mm
Výška: 1.043 mm
Hĺbka: 645 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
71 kg
Brutto hmotnosť
74 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177968547
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Popis výrobku
IW Industrial Workstation, skriňa, ŠxVxH: 600x1000x645 mm, s pracovnou doskou, zásuvka na klávesnicu, dizajnové dvere vpredu, zadné dvere
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Dokumentácia
Technical details