Zosilnenie skrinky

Obj. č.: CP 6143310

For external or internal reinforcement of enclosures of a corresponding size.

Obj. č.:
CP 6143310
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Vrátane príslušenstva na upevnenie skrine a nosného profilu plus 2 tesnenia.
Možnosti montáže
na pripojenie nosných ramien z nerezovej ocele Ø 40 mm
Support arm connection (type)
CP 40
Vhodné pre
Šírka: ≥ 300 mm
Hĺbka: ≥ 150 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,76 kg
Brutto hmotnosť
0,811 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177305748
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
Popis výrobku
CP zosilnenie skrine, pre CP 40, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Na stiahnutie
Instructions