- Obj. č.:
- IW 6141200
- Prevedenie
- Pevné
- Výhody
- Spoľahlivá ochrana káblového manažmentu
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Priečny nosník
Vertikálny hliníkový kryt, odklápací
Upevnenie pracovnej dosky
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 25 kg
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 946 mm
Hĺbka: 660 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 28,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 31,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
-
IW Industrial Workstation, stojan, komplet, ŠxVxH: 600x946x660 mm, pre IW pracovné dosky