- Obj. č.:
 - CP 6206100
 - Materiál
 - Nosný profil: hliníkový protlačovaný profil
 - Barva
 - Nosný profil: RAL 7035
 - Rozsah dodávky
 - Nosný profil
 - Délka
 - 1 000 mm
 - Rozměry
 - Šířka: 59 mm
Výška: 85 mm
Délka: 1.000 mm - Balení
 - 1 ks
 - Netto hmotnost
 - 4,9 kg
 - Brutto hmotnost
 - 5,158 kg
 - Číslo celní sazby
 - 76042100
 - EAN
 - 4028177684270
 - ETIM 9
 - EC000882
 - ECLASS 8.0
 - 27400556
 - Popis výrobku
 - CP-C 60 Nosný profil 1000mm
 
- Certifikáty
 - Prohlášení výrobce
 
- Na stiahnutie
 - Návod