Adaptér CP 60 na CP 40 pre stojanové systémy a systémy s nosným ramenom

Obj. č.: CP 6206650

Obj. č.:
CP 6206650
Materiál
Oceľ
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Adaptéry
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Vrátane tesnení
Možnosti montáže
Na upevnenie na stojanových systémoch a systémoch nosných ramien s nosným profilom CP 60
Dĺžka
300 mm
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,7 kg
Brutto hmotnosť
1,811 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
Adaptér CP CP 60 až CP 40, na pripojenie prípojok skrine CP 40
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details