- Obj. č.:
- CS 9791025
- Materiál
- Skriňa a montážna doska: hliník AIMg3
Dvere vnútorné skrinky: z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Kryt: štruktúrovaná prášková farba, čistý polyester odolný voči UV žiareniu
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvojstenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná
Vnútorný kryt s montážnou doskou, prírubovou doskou a bezpečnostným zámkom
Montážny uholník pre regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine alebo hygrostat
Vonkajšia skriňa s dizajnovým krytom a bezpečnostným zámkom 3524 E
2 lišty profilu C na zadnej stene
- Rozmery
- Šírka: 420 mm
Výška: 560 mm
Hĺbka: 210 mm
- Svetlé rozmery
- Svetlá šírka: 330 mm
Svetlá výška: 420 mm
Svetlá hĺbka: 145 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 320 mm x 410 mm
- Vnútorná skriňa
- Šírka: 350 mm
Výška: 440 mm
Hĺbka: 170 mm
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Poznámka
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Základný materiál
- Aluminium
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,584 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,088 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177193703
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CS nástenná rozvádzačová skriňa, ŠxVxH: 420x560x210 mm, hliník, s montážnou doskou, koncept "skriňa v skrini"