- Obj. č.:
- CS 9828550
- Prevedenie
- S výrezom pre chladiacu jednotku do vonkajšieho prostredia 1,5 kW
- Materiál
- Rám skrine: nerez oceľ 1.4301 (AISI 304)
Ploché diely a kryty podstavca: hliník, AlMg3
Strecha proti dažďu: hliník
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvojstenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná
Rám skrine so systémovým dierovaním 25 mm v strešnom a podlahovom ráme a vertikálne profily s 2 upevňovacími rovinami
Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou cylindrickou polvložkou, zámok BJ20027
Bočnice vľavo a vpravo
Zadná stena
Strecha na ochranu proti dažďu
Podstavec s priskrutkovanými prírubovými doskami a priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 800 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Všetky ploché diely zdvojené a uzemnené (vonkajšia stena na vnútornej stene)
- SK Toptec je základ pre projektové riešenia v oblasti vonkajšieho použitia. Môžete si ich vyžiadať pod týmito objednávacími číslami: pre samostatné inštalácie: 9774.099, pre radové spojenie: 9774.005
- Poznámka k obj. č.
- Na uzavretie výrezu je nutná klimatizačná jednotka alebo plech adaptéra
- Základný materiál
- Aluminium
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 81 kg
- Brutto hmotnosť
- 84 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CS TopTec skriňa, ŠxVxH: 800x1200x800 mm s výrezom pre vonkajšie chladiace jednotky 1,5 kW