SK Toptec

Obj. č.: CS 9888560

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Obj. č.:
CS 9888560
Prevedenie
S výrezom pre chladiacu jednotku do vonkajšieho prostredia 2 - 5 kW
Materiál
Rám skrine: nerez oceľ 1.4301 (AISI 304)
Ploché diely a kryty podstavca: hliník, AlMg3
Strecha proti dažďu: hliník
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dvojstenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná
Rám skrine so systémovým dierovaním 25 mm v strešnom a podlahovom ráme a vertikálne profily s 2 upevňovacími rovinami
Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou cylindrickou polvložkou, zámok BJ20027
Bočnice vľavo a vpravo
Zadná stena
Strecha na ochranu proti dažďu
Podstavec s priskrutkovanými prírubovými doskami a priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 800 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Kód IK
IK10
Poznámka
Všetky ploché diely zdvojené a uzemnené (vonkajšia stena na vnútornej stene)
SK Toptec je základ pre projektové riešenia v oblasti vonkajšieho použitia. Môžete si ich vyžiadať pod týmito objednávacími číslami: pre samostatné inštalácie: 9774.099, pre radové spojenie: 9774.005
Poznámka k obj. č.
Na utesnenie výrezu je nutné použiť chladiacu jednotku
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
116 kg
Brutto hmotnosť
118 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177981942
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
CS Toptec skriňa, ŠxVxH: 800x1800x800 mm s výrezom pre vonkajšie chladiace jednotky 2-5 kW
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details