Multifunkčná skriňa

Obj. č.: CS 9751912

Twin-walled aluminium enclosure for outdoor siting with resistance class RC 2.

Obj. č.:
CS 9751912
Materiál
Skriňa, strecha, dvere, podlahový plech: hliník, AlMg3, 2,0 mm
Montážna doska(y): hliník, AlMg3, 3,0 mm
Upevňovacia lišta: nerezová oceľ 1.4016 (AISI 430)
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dvojstenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná
Ochranná strieška proti poveternostným vplyvom s ventiláciou, pripravené na montáž systému Direct Air Cooling (DAC)
Aretácia dverí pomocou mechanickej západky (cca 155 °)
Otočná páková rukoväť a profilová cylindrická polvložka, zámok BJ20027
Podstavec na ranžírovanie káblov, opláštený po celom obvode
Prírubové dosky
Podlahový plech
Vrátane 2 montážnych dosiek
Vstavaná stredová prepážka
Rozmery
Šírka: 1.300 mm
Výška: 1.050 mm
Hĺbka: 500 mm
Rozmery
Celková výška: 1.600 mm
Výška strechy na ochranu proti dažďu: 130 mm
Výška podstavca: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
Počet dverí
2
Uhol otvorenia dverí
approx. 155°
Uzáver
Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém s jednoduchou a dvojitou cylindrickou vložkou zámku
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: BJ20027
Prírubová doska
Veľkosť: 2
Počet: 3
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Poznámka k obj. č.
Dodacia lehota na vyžiadanie
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
115 kg
Brutto hmotnosť
135 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177980853
ETIM 9
EC000261
Popis výrobku
CS multifunkčná skriňa MFG 12, 2 dvere, dvojstenné, ŠxVxH 1300x1600x500 mm
Na stiahnutie
Instructions