SK Toptec, radovo pripojiteľné

Obj. č.: CS 9782888

Radovo spojiteľná, dvojplášťová skriňa na vonkajšie použitie s podstavcom 100 mm, dverami, zadnou stenou a mechanicky súvislo radovo spojiteľnou ochrannou strieškou bez medzier proti poveternostným vplyvom. Pre efektívne a flexibilné vnútorné vybavenie je k dispozícii kompletný rám skrine. Skriňa je pripravená na montáž nástennej chladiacej jednotky Blue e+ na vonkajšie použitie.

Obj. č.:
CS 9782888
Prevedenie
pre usporiadanie v rade
S výrezom pre chladiacu jednotku do vonkajšieho prostredia 1,5 kW
Materiál
Rám skrine: nerez oceľ 1.4301 (AISI 304)
Ploché diely a kryty podstavca: hliník, AlMg3
Strecha proti dažďu: hliník
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Radovo pripojiteľná, dvojplášťová skriňa na vonkajšie použitie
Rám skrine so systémovým dierovaním 25 mm v strešnom a podlahovom ráme a vertikálne profily s 2 upevňovacími rovinami
Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou cylindrickou polvložkou, zámok BJ20027
Zadná stena
Strecha na ochranu proti dažďu
Podstavec s priskrutkovanými prírubovými doskami a priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 800 mm
Rozmery
Celková výška: 1.945 mm
Výška strechy na ochranu proti dažďu: 45 mm
Výška podstavca: 100 mm
Počet dverí
1
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Štvorbodové zamykanie
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: BJ20027
Prírubová doska
Veľkosť: 2
Počet: 2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Kód IK
IK10
Poznámka
Všetky ploché diely zdvojené a uzemnené (vonkajšia stena na vnútornej stene)
Pre montáž samostatne stojacej systémovej skrine sú nutné bočnice pre CS Toptec, radovo spojiteľné
Poznámka k obj. č.
Na uzavretie výrezu je nutná klimatizačná jednotka alebo plech adaptéra
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
80 kg
Brutto hmotnosť
80,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177986176
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
CS Toptec, radovo spojiteľný, ŠxVxH: 800x1800x800 mm, s výrezom pre vonkajšiu chladiacu jednotku 1,5 kW
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions