- Obj. č.:
- CP 6501020
- Materiál
- oceľová rúrka, s práškovým nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Nosný profil
- Priemer
- 48,3 mm
- Dĺžka
- 1 000 mm
- Hrúbka materiálu
- 4 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP nosný profil CP 40 uzavretý, D: 1000 mm, oceľ