Horizontálny kĺb CP 40, z ocele

Obj. č.: CP 6501160

For swivel mounting of the support arm system on horizontal surfaces – also suitable for suspending from the ceiling.

Obj. č.:
CP 6501160
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7024
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 300 °
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,699 kg
Brutto hmotnosť
1,735 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177436084
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
Otočný kĺb CP CP 40, oceľ
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details