- Obj. č.:
- CP 6206600
- Popis výrobku
- Pro spojení horizontálních a vertikálních prvků nosných ramen. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Materiál
- Úhelník: hliníkový odlitek
Kryt: plast
- Barva
- Úhelník: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu
- Rifid y/n
- Áno
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,35 kg
- Brutto hmotnost
- 1,524 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177684331
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP-C 60 Úhelník 90°