Upevnenie na stenu/podlahu CP 60, malé

Obj. č.: CP 6206820

For rigid attachment of the support arm system to vertical or horizontal surfaces.

Obj. č.:
CP 6206820
Materiál
Upevnenie na stene/na horizontálnej rovine: hliníkový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tesnenie
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,36 kg
Brutto hmotnosť
0,467 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177684317
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nadstavec na stenu/podlahu CP 60, malý
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue