- Obj. č.:
- CP 6218820
- Materiál
- Upevnenie na stene/na horizontálnej rovine: oceľový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
- Rifid y/n
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,918 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,177 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP nadstavec na stenu/podlahu CP 180, malý