Nosný profil CP 180 otvorený

Obj. č.: CP 6218210

Attachment to the connection components with 4 self-tapping screws in the screw channel. May be cut to any required length, no thread-tapping required. Open cable duct for easy servicing access and for pre-assembled cables with connectors, lockable via cover section. X-shaped profiling for greater load capacity, large cable routing channels. Upper channel adequate for cables with large connectors (e.g. DVI or VGA) and available/usable throughout the entire system.

Obj. č.:
CP 6218210
Materiál
Nosný profil: hliníkový pretlačovaný profil
Kryt: plast
Farba
Nosný profil: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Nosný profil
Kryt s úchytmi
Dĺžka
2 000 mm
Rozmery
Šírka: 90 mm
Výška: 160 mm
Dĺžka: 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
21,442 kg
Brutto hmotnosť
22,571 kg
Číslo colnej sadzby
76042100
EAN
4028177683853
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nosný profil CP 180 otvorený, D: 2000 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue