- Obj. č.:
- CP 6206640
- Výhody
- Integrovaná možnosť nastavenia
- Snímateľný kryt pre jednoduché vedenie káblov
- Oblasti použitia
- Spojovací prvok horizontálneho CP 60 na vertikálny CP 40
- Na montáž malých, plochých ovládacích skriniek so súčasťami CP 40, ak je pri väčších dĺžkach výložníka potrebná vyššia nosnosť CP 60 alebo ak je pre aplikáciu potrebný medzikĺb.
- Materiál
- Uhlový adaptér 90°: hliníkový odliatok
Kryt: plast
- Farba
- Uhlový adaptér 90°: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky a upínacie skrutky na upevnenie nosného profilu
- Rifid y/n
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,04 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,12 kg
- Číslo colnej sadzby
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
CP uhlový adaptér 90°, pre kombináciu nosných ramien CP 60 až CP 40