- Obj. č.:
- CP 6206490
- Provedení
- Připojení k systémům nosných ramen Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 přes adaptér z přípojky nosného ramene Ø 130 mm na 120 x 65 mm
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Barva
- Konzola, víko: RAL 7024
Průchodkové vložky: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 stahovací kabelové pásky
Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
- Rifid y/n
- Áno
- Poznámka
- V závislosti na použití je zapotřebí upevnění nebo spojka
- Oblasti použití
- Pro připojení ovládacího panelu Beckhoff
- Boční vložky kabelových průchodek umožňující vedení kabelů k přístrojům mimo konzoli a pod ní
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,622 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Vložka uzávěru - stiskací