Upevnenie na stenu/podlahu CP 40, z ocele

Obj. č.: CP 6501110

For rigid attachment of the support arm system to vertical or horizontal surfaces.

Obj. č.:
CP 6501110
Materiál
Hliníkový odliatok
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7024
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,56 kg
Brutto hmotnosť
0,68 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177263314
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP montáž na stenu/podlahu CP 40, pre pripojenie nosného ramena 90 x 71 mm, oceľ
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details