Spojka CP 40, z ocele na pripojenie nosných ramien 90 x 71 mm

Obj. č.: CP 6501050

For swivel mounting of the enclosure on the vertical section of the support arm system 40.

Obj. č.:
CP 6501050
Materiál
zinok
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7024
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 305°, je možné aretovať pomocou zvieracej páčky
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,18 kg
Brutto hmotnosť
1,32 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177262911
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP spojka CP 40, pre spojenie nosného ramena 90 x 71 mm, oceľ
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details