- Obj. č.:
- CP 6501130
- Materiál
- Hliníkový odliatok
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7024
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 305°, je možné aretovať pomocou zvieracej páčky
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,59 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,603 kg
- Číslo colnej sadzby
- 79070000
- EAN
- 4028177436053
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP spojka CP 40, pre spojenie nosného ramena 120 x 65 mm, oceľ
- Certifikáty
- Manufacturer's declaration
- Na stiahnutie
- Instructions