Uhlová spojka 90° CP 40, z ocele na pripojenie nosných ramien 90 x 71 mm

Obj. č.: CP 6501120

For rigid fastening of the enclosure to the support arm system 40.

Obj. č.:
CP 6501120
Materiál
Hliníkový odliatok
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7024
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 305°, je možné aretovať pomocou zvieracej páčky
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,579 kg
Brutto hmotnosť
1,584 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP uhlová spojka 90°, CP 40, pre spojenie nosného ramena 90 x 71 mm, oceľ
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details