Nosný profil CP 60 otvorený

Obj. č.: CP 6206110

Attachment to the connection components with 4 self-tapping screws in the screw channel. May be cut to any required length, no thread-tapping required. Open cable duct for easy servicing access and for pre-assembled cables with connectors, lockable via cover section. With clamping elements for higher load capacity.

Obj. č.:
CP 6206110
Materiál
Nosný profil: hliníkový pretlačovaný profil
Upínacie prvky: oceľ
Krycí profil: plast
Farba
Nosný profil: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Nosný profil
Upínacie prvky pre stabilizáciu
Kryt s úchytmi
Dĺžka
1 000 mm
Rozmery
Dĺžka: 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,5 kg
Brutto hmotnosť
5,62 kg
Číslo colnej sadzby
76042990
EAN
4028177701915
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nosný profil CP 60 otvorený, D: 1000 mm
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue