Spojka CP 180 na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm

Obj. č.: CP 6218300

For swivel mounting the enclosure on the vertical section of the support arm system CP 180.

Obj. č.:
CP 6218300
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Spojka: hliníkový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kolíky na obmedzenie uhla otáčania
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Tesnenie
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,2 kg
Brutto hmotnosť
4,3 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177707115
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP spojka CP 180, pre pripojenie nosného ramena Ø 130 mm
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue