Medzikĺb CP 120 bez výškového presadenia

Obj. č.: CP 6212680

For vertically hinged connection of horizontal support sections within the support arm system.

Obj. č.:
CP 6212680
Materiál
Medzikĺb: oceľový odliatok
Manžeta: plast
Farba
Medzikĺb: RAL 7035
Manžeta: RAL 7024
Rozsah dodávky
Manžeta
Doštičky s vyvŕtanými otvormi a skrutkami na obmedzenie uhla otáčania
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Tesnenie
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 180 °
Nastaviteľné obmedzenie pomocou 2 perforovaných oceľových doštičiek
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7 kg
Brutto hmotnosť
7,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP medzikĺb CP 120, bez výškového presadenia
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue