- Obj. č.:
- CP 6212120
- Výhody
- Nosné rameno zotrváva v akejkoľvek polohe
- Možnosť ďalšieho upevnenia pomocou upínacej páky
- Presná optimalizácia pre zaťaženie pri zavesení pomocou nastavovacej skrutky vpredu na nosnom profile
- Nastavovacia skrutka prístupná bez demontáže komponentov
- Bezpečnosť vďaka veľkej káblovej vani a vedeniu káblov na otočných bodoch
- Snímateľná bočnica pre ľahký prístup k vedeniu kábla
- Uhol sklonu namontovanej skrinky je v každej výškovej polohe rovnaký.
- Káble s konektormi ako napr. DVI, VGA je možné bez problémov pretiahnuť.
- Veľký hmotnostný rozsah od 4 do 60 kg s tromi systémami. (Hmotnostný rozsah platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil)
- Technické údaje
- Káblová vaňa: 43 x 21 mm (Š x V), max. priechod káblov s konektormi: 59 x 17 mm (Š x V)
- Ponúka väčšiu ergonómiu vďaka nastaviteľnému rozsahu 600 mm (± 300 mm)
- Oblasti použitia
- Pre vysokých aj nízkych užívateľov
- Pre pracoviská v sede a v stoji
- Materiál
- Kĺbové diely: hliníkový odliatok
Manžeta: plast
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Dĺžka
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Poznámka
- Pri kombináciách s výškovo nastaviteľným nosným profilom dodržujte tento pokyn: Pri použití medzikĺbu je nutné výškovo nastaviteľný nosný profil použiť vždy v horizontálnej pozícii, ktorá je najbližšie k ovládacej skrinke.
- Rozmery
- Dĺžka: 790 mm
- Nosnosť
- 10 kg...60 kg
- Poznámka k obj. č.
- Maximálny prierez na pretiahnutie káblov 17 x 59 mm
- Rozsah hmotnosti platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 13,76 kg
- Brutto hmotnosť
- 14,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Oporné rameno, výškovo nastaviteľné, pre CP 60, CP 120, rozsah hmotnosti 10 - 60 kg