- Obj. č.:
- CP 6206850
- Prevedenie
- Otočný kĺb s výložníkom
- Výhody
- S integrovaným obmedzením uhla otáčania
- Oblasti použitia
- Konštrukcia skrine závesná alebo sediaca
- Farba
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Možnosti montáže
- Vhodný pre skrine s montážnym výrezom Ø 130 mm
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- cca 310°
- Použitím priložených závitových svorníkov je možné obmedziť uhol otáčania
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,66 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,86 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
CP otočný kĺb s ramenom, pre montáž na stenu