Rám radového spojenia HD pre veľkú skriňu HD

Obj. č.: HD 4000720

HD baying frames for gap-free baying of HD system enclosures.

Obj. č.:
HD 4000720
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Povrch
jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
S každým namontovaným rámom pre radové prepojenie sa celková šírka radového prepojenia kombinácie zväčší o 44 mm
Vhodné pre
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177976955
Popis výrobku
HD rám pre radové spojenie systémových skríň, pre VxH 2000x600 mm, nerez