- Obj. č.:
- HD 4000785
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Vrátane tesnení pre nadstavec HD
Vrátane upevňovacieho materiálu - Poznámka
- S každým namontovaným rámom pre radové prepojenie sa celková šírka radového prepojenia kombinácie zväčší o 44 mm
- Vhodné pre
- Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 500 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 12,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Na stiahnutie
- Instructions