- Obj. č.:
- HD 4000525
- Prevedenie
- Sklon strechy 30° dopredu
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 1.200 mm
Výška vpredu: 40 mm
Výška vzadu: 333 mm
Hĺbka: 500 mm - Vhodné pre
- Šírka: = 1.200 mm
Hĺbka: = 500 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 19 kg
- Brutto hmotnosť
- 20 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Na stiahnutie
- Instructions