Nadstavec HD pre veľkú skriňu HD

Obj. č.: HD 4000585

30° sloped attachment to prevent the accumulation of liquids or objects. Gap-free mounting on the HD system enclosure.

Obj. č.:
HD 4000585
Prevedenie
Sklon strechy 30° dopredu
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška vpredu: 40 mm
Výška vzadu: 333 mm
Hĺbka: 500 mm
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
12 kg
Brutto hmotnosť
12,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177693753
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue