- Obj. č.:
- VX 5051055
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: 600 mm
Hĺbka: 400 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177928053
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Strešné plechy, pre VX25, farba: šedá, rozsah dodávky: strešný plech, s práškovým nástrekom