Pravé dvere pre VX s dvojkrídlovými dverami

Obj. č.: VX 5051104

Obj. č.:
VX 5051104
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
23,2 kg
Brutto hmotnosť
35 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177927568
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204