Zadná stena pre VX

Obj. č.: VX 5051083

Obj. č.:
VX 5051083
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: 800 mm
Výška: 1.600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
15,4 kg
Brutto hmotnosť
27,99 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177927773
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101