- Obj. č.:
- VX 5051087
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.800 mm - Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 32,75 kg
- Brutto hmotnosť
- 33,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177927735
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204