Samostatné dvere pre VX

Obj. č.: VX 5051091

Obj. č.:
VX 5051091
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17,2 kg
Brutto hmotnosť
29 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177927698
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204