- Obj. č.:
- VX 5051126
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 1.800 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm - Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 16,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 23,88 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177927346
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204