- Obj. č.:
- VX 5051175
- Rozmery
- Šírka: 26 mm
Výška: 12 mm
Dĺžka: 5,68 m - Vhodný pre obj. č.
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,261 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- VX tesnenie deliacej steny, 2 tesniace pásky 745 mm, 2 tesniace pásky 2095 mm