Tyčový uzáver pre VX

Obj. č.: VX 5051112

Obj. č.:
VX 5051112
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Štítok zámku
Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Upevňovací prvok tyčového uzáveru
Vhodné pre
Typ skrine: VX single-door
VX two-door, main door
Výška: 1.400 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Štítok zámku
Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Upevňovací prvok tyčového uzáveru
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
3 kg
Číslo colnej sadzby
83015000
EAN
4028177927483
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217