Samostatné dvere pre VX z nerezovej ocele

Obj. č.: VX 5051151

Obj. č.:
VX 5051151
Materiál
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Povrch
na vonkajšej strane jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
21 kg
Brutto hmotnosť
25 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177930254
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101