- Obj. č.:
- VX 5051155
- Materiál
- Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
- Povrch
- na vonkajšej strane jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Vhodné pre
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 34 kg
- Brutto hmotnosť
- 38 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177930292
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101