Strešný plech pre VX z nerezovej ocele

Obj. č.: VX 5051137

Obj. č.:
VX 5051137
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
na vonkajšej strane jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,5 kg
Brutto hmotnosť
4,5 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177930339
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101