Zadná stena pre VX z nerezovej ocele

Obj. č.: VX 5051150

Obj. č.:
VX 5051150
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
na vonkajšej strane jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Vhodné pre
Šírka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
36 kg
Brutto hmotnosť
40 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177930247
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101