Podlahový plech pre VX z nerezovej ocele

Obj. č.: VX 5050821

Na individuálne vybavenie podlahy. Vyrovnanie potenciálov zaisťujú upevňovacie prvky a uzemňovacie body.

Obj. č.:
VX 5050821
Rozmery
Šírka: 490 mm
Hĺbka: 75 mm
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Poznámka
Na kompletné uzavretie podlahového otvoru je nutný aspoň jeden posuvný plech.
Pre skriňu šírky 1000 a 1200 mm je jedno balenie iba pre polovicu skrine, obsahuje iba jeden kus.
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177972971