Presklené dvere s hliníkovým rámom, jednodielne pre VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051209

Kľúč pre rozvádzačové skrine

Obj. č.:
VX_IT 5051209
Materiál
Hliník
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
Farba
Komfortná rukoväť VX, pánty, profil horizontálny: RAL 9005
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
12 kg
Brutto hmotnosť
13 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177968059