- Obj. č.:
- VX_IT 5051215
- Materiál
- Hliník
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
- Farba
- Komfortná rukoväť VX, pánty, profil horizontálny: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
- Vhodné pre
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
- Rozsah dodávky
- Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
- Pánty 180°, namontované
- Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 17 kg
- Brutto hmotnosť
- 18,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177968110