Dvere z hliníka a oceľového plechu, s ventilačnými otvormi pre VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051225

Kľúč pre rozvádzačové skrine

Obj. č.:
VX_IT 5051225
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Povrch
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
Farba
Komfortná rukoväť VX, pánty, profil horizontálna, vetracia mriežka: RAL 9005
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9 kg
Brutto hmotnosť
10,2 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177968127