- Obj. č.:
- VX_IT 5051233
- Materiál
- Oceľový plech
- Rozsah dodávky
- Dvere z oceľového plechu, plné, jednodielne, pánty 130°
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E - Vhodné pre
- Šírka: 800 mm
Výška: 1.200 mm - Rozsah dodávky
- Dvere z oceľového plechu, plné, jednodielne, pánty 130°
- Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 19,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 20,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177968202